The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • VZ606N

Porta opaca p/golf VF/VS412 VZ606N

EAN
3250616655058
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
29,84 €
/ Uni. *
29,84 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Porta opaca p/golf VF/VS412

VZ606N

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    645 mm
  • Largura
    280 mm
  • Profun­di­dade
    16,50 mm
Tampa, porta
  • A porta/­tampa é trans­pa­rente
    Não
  • Número de portas de armário
    1
  • Número de bloqueios
    0
Mate­riais
  • Código RAL
    9010
  • Cor
    Branco puro
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Arqui­te­tura
  • Portas
    Aber­tura para a esquerda
Segu­rança
  • Classe de proteção
    Classe de isola­mento II
  • Índice de proteção IP
    IP40
  • Recebe fecha­dura
    Fecha­dura em opção
Equi­pa­mento
  • Número de secções
    1
  • Número de filas
    4
Cone­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de encaixe
Insta­la­ção, montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ606N
PDF
Hager RoHS report VZ606N
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem VZ606N | Hager Portugal

    Descarregar imagem VZ606N

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ606N | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto VZ606N

    Porta opaca p/golf VF/VS412

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2020-01-01

    PDF
    175,79 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A