The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • VZ602N
    EAN
    3250616655010
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02

    Porta opaca para golf VF/VS108 VZ602N

    Preço
    6,08 €
    / Uni. *
    6,08 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta opaca para golf VF/VS108

    VZ602N

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      182 mm
    • Largura
      208 mm
    • Profun­di­dade
      16,50 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      0
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Cor do produto
      Branco
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Arqui­te­tura
    • Portas
      Aber­tura para a esquerda
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      1
    • Quan­ti­dade de filas
      1
    • Número de chaves
      1
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ602N
    PDF
    Relatório de RoHS VZ602N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ602N | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ602N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ602N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ602N

      Porta opaca para golf VF/VS108

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      175,79 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A