Jogo 10 term. fase p/calha DIN 5x4mm² VZ456P

EAN
3250616669376
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
39,32 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    30 mm
  • Comprimento
    48 mm
  • Largura produto instalado
    22 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.01 kg
  • Cor
    castanho
  • Cor
    castanho
  • Material
    mistura de materiais
  • Transparente
    Não
Ligação
  • Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio
    1.5…25 mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível), sem manga de fio
    1.5…25 mm²
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
    1.5 / 25 mm²
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…40 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA