Jogo 10 term. neutro 5x4mm² VZ455N

EAN
3250616666412
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
37,55 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    35 mm
  • Comprimento
    30 mm
  • Largura produto instalado
    27 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    4.55 g
  • Material
    mistura de materiais
  • Transparente
    Não
Ligação
  • Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio
    1.5…25 mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível), sem manga de fio
    1.5…25 mm²
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
    1.5 / 25 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…40 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA