The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas estan­ques vector
    • VZ311
    Fechadura c/chave para alfa e vector de referência VZ311.
    EAN
    3250616663114
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas estan­ques vector

    Fechadura c/chave para alfa e vector VZ311

    Preço
    24,82 €
    / Uni. *
    24,82 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fechadura c/chave para alfa e vector

    VZ311

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      10 mm
    • Largura
      10 mm
    • Profun­di­dade
      14 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    Segu­rança
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura com chave, Fecha­dura em opção

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ311
    PDF
    Relatório de RoHS VZ311
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ311 | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ311

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ311 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ311

      Fechadura c/chave p/alfa e vector

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ093 - Porta transp. p/vector VE110
      VZ093
      Porta transp. p/vector VE110
      Preço
      16,10 €
      / Uni. *
      16,10 €
      / Uni. *
    • 2
      VE312SN - vector estanque IP65 3 filas 36M
      VE312SN
      vector estanque IP65 3 filas 36M
      Preço
      121,42 €
      / Uni. *
      121,42 €
      / Uni. *
    • 3
      VE106F - vector estanque IP55 1 fila 4/6M
      VE106F
      vector estanque IP55 1 fila 4/6M
      Preço
      35,98 €
      / Uni. *
      35,98 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ744 - Adaptador p/ barram. lig. ráp. p/vector
      VZ744
      Adaptador p/ barram. lig. ráp. p/vector
      Preço
      3,34 €
      / Uni. *
      3,34 €
      / Uni. *
    • 5
      VE118SN - vector estanque IP65 1 fila 18M
      VE118SN
      vector estanque IP65 1 fila 18M
      Preço
      78,13 €
      / Uni. *
      78,13 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A