The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
  • Caixas vega
  • VZ218T
  • Caixas vega

Porta transp. p/vega VB218TE VZ218T

EAN
3250611019589
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
28,06 €
/ Uni. *
28,06 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Porta transp. p/vega VB218TE

VZ218T

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 2 produtos disponíveis

  • VB218PE

    vega sup. 90A porta opaca 2 filas 36M

    85,90 €  / Uni.*
  • VB218TE

    vega sup. 90A porta transp. 2 filas 36M

    95,43 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    475 mm
  • Largura
    400 mm
  • Profun­di­dade
    20 mm
Tampa, porta
  • A porta/­tampa é trans­pa­rente
    Sim
  • Tipo de porta do armário
    Porta para parar
Mate­riais
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Arqui­te­tura
  • Portas
    Aber­tura para a esquerda, Aber­tura para a direita
Segu­rança
  • Índice de proteção IP
    IP40

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2026-01-28
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ218T
PDF
Hager RoHS report VZ218T
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem VZ218T | Hager Portugal

    Descarregar imagem VZ218T

  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2020-01-01

    PDF
    1,79 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-02-22

    PDF
    224,79 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-13 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    VZ011VB - Jogo 4 porta etiquetas transp. p/vega
    VZ011VB
    Jogo 4 porta etiquetas transp. p/vega
    Preço
    6,21 €
    / Uni. *
    6,21 €
    / Uni. *
  • 2
    VZ010VB - Calha DIN 18M p/vega
    VZ010VB
    Calha DIN 18M p/vega
    Preço
    2,94 €
    / Uni. *
    2,94 €
    / Uni. *
  • 3
    VZ003VB - Placa passa-cabos flex. p/cabos p/vega
    VZ003VB
    Placa passa-cabos flex. p/cabos p/vega
    Preço
    9,82 €
    / Uni. *
    9,82 €
    / Uni. *
  • 4
    VZ041VB - Kit de transformação IP41 p/vega
    VZ041VB
    Kit de transformação IP41 p/vega
    Preço
    39,15 €
    / Uni. *
    39,15 €
    / Uni. *
  • 5
    VB418TE - vega sup. 125A porta transp. 4 filas 72M
    VB418TE
    vega sup. 125A porta transp. 4 filas 72M
    Preço
    151,47 €
    / Uni. *
    151,47 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A