Calha perf. vert. 60x25 p/vega 4 filas VZ013VB

EAN
3250611025696
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
24,29 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    25 mm
  • Altura produto instalado
    60 mm
  • Largura produto instalado
    490 mm
  • Altura
    60 mm
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Kit de montagem
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA