The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • VANR12013TU

Tampa limp/Água saí. polia. d325 24M 3mm VANR12013TU

EAN
4012002247914
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Tampa limp/Água saí. polia. d325 24M 3mm

VANR12013TU

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
Suporte de aparelhagem para 8 módulos
11,26 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Com estru­tura de proteção para pavi­mento
    Sim
  • Com ranhura para pavi­mento
    Sim
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    90 mm
  • Diâmetro incor­po­rado
    306 mm
  • Diâmetro exte­rior
    325 mm
  • Espes­sura do rebaixo do tapete
    3 mm
Confi­gu­ração
  • Tamanho da insta­lação (ins­ta­la­ções sob o piso)
    R12
Insta­lação / montagem
  • Adequado para montagem em soalho de cavi­dade
    Não
  • Adequado para insta­lação em betão
    Sim
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não
  • Adequado para insta­lação em piso elevado
    Não
  • Adequado para limpeza húmida
    Sim
Instru­ções
  • Manu­tenção do piso
    Húmido
Mate­riais
  • Mate­rial
    Alumínio
  • Cor
    Alumínio
Funções
  • Adequado para canal de subsolo
    Não
Forma
  • Forma
    Redondo
Textos
  • Saída do cabo
    Com saída de cabo na tampa
Liga­ções
  • Número de entradas de condu­tores
    3
  • Número de tomadas SCHUKO
    12
Equi­pa­mento
  • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
    12
  • Número de caixas de saída
    3
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK08
  • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
    IP66

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

Hager REACH declaration VANR12013TU
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem VANR12013TU | Hager Portugal

    Descarregar imagem VANR12013TU

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto VANR12013TU | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto VANR12013TU

    Tampa limp/Água saí. polia. d325 24M 3mm

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • Brochura

    Imagem HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO | Hager Portugal

    HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO

    Brochura pt-PT 2024-08-23

    PDF
    7,76 MB
  • Ferramenta

    Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • STEP files

    Imagem STEP files International 2022-10-06 | Hager Portugal

    STEP files International 2022-10-06

    STP
    821,50 kB
  • Product Drawing

    Imagem Technical Drawing of VANR12013TU | Hager Portugal

    Technical Drawing of VANR12013TU

    Product Drawing International 2022-10-07

    PDF
    149,22 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Portugal

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Declaração de conformidade International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A