Platina metálica fixa a.450 l.500 UZ32M1

EAN
3250616364615
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
35,44 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    2.5 mm
  • Altura produto instalado
    449 mm
  • Largura produto instalado
    497 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA