The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Kits universo e aces­só­rios
    • UZ02T1
    EAN
    3250616365896
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Kits universo e aces­só­rios
    • Unidade de montagem universo e aces­só­rios
    • Ver mais

    Separador horizontal para universo l.500 p.205 UZ02T1

    Preço
    30,00 €
    / Uni. *
    30,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Separador horizontal para universo l.500 p.205

    UZ02T1

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      460 mm
    • Largura
      130 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ02T1
    PDF
    Relatório de RoHS UZ02T1
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UZ02T1 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UZ02T1

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UZ02T1 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UZ02T1

      Separador horizontal para universo l.500 p.205

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2014-05-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2014-05-07

      PDF
      274,05 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UZ22MP - Platina metálica fixa a.1800 l.500
      UZ22MP
      Platina metálica fixa a.1800 l.500
      Preço
      134,06 €
      / Uni. *
      134,06 €
      / Uni. *
    • 2
      UE11E0 - Unidade para barramento 60mm a.150 l.250
      UE11E0
      Unidade para barramento 60mm a.150 l.250
      Preço
      48,24 €
      / Uni. *
      48,24 €
      / Uni. *
    • 3
      UE12E0 - Unidade para barramento 60mm a.150 l.500
      UE12E0
      Unidade para barramento 60mm a.150 l.500
      Preço
      66,26 €
      / Uni. *
      66,26 €
      / Uni. *
    • 4
      UD41B1 - Unidade para modulares 4x12M a.600 l.250
      UD41B1
      Unidade para modulares 4x12M a.600 l.250
      Preço
      115,28 €
      / Uni. *
      115,28 €
      / Uni. *
    • 5
      UZ23MP - Platina metálica fixa a.1800 l.750
      UZ23MP
      Platina metálica fixa a.1800 l.750
      Preço
      166,50 €
      / Uni. *
      166,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A