Travessa perf. c/paraf. a.50 p.800 UX812

EAN
3250610682326
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
Preço
14,78 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    35 mm
  • Altura produto instalado
    210 mm
  • Comprimento
    800 mm
  • Largura produto instalado
    715 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA