The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UX802
    EAN
    3250610682289
    Quantidade
    4 Peças
    Grupo
    03

    Travessa perf. c/paraf. a.25 p.800 UX802

    Preço
    12,53 €
    / Uni. *
    12,53 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Travessa perf. c/paraf. a.25 p.800

    UX802

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      50 mm
    • Largura
      710 mm
    • Profun­di­dade
      50 mm
    • Compri­mento
      710 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Galva­ni­zado a quente

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX802
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UX802 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UX802

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UX802 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UX802

      Travessa perf. c/paraf. a.25 p.800

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A