Painel frontal rebaixado a.400 l.600 • UX623 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Campanha Mais Hager 2025
Conta
  • Catálogo
  • Armá­rios de Auto­mação
  • veneza
  • Veneza
  • UX623

Painel frontal rebaixado a.400 l.600

UX623

  • Armá­rios de Auto­mação

Painel frontal rebaixado a.400 l.600 UX623

EAN
3250610683149
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
75,29 €
/ Uni. *
75,29 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    410 mm
  • Largura
    510 mm
  • Profun­di­dade
    85 mm
Equi­pa­mento
  • Número de secções
    3
Mate­riais
  • Cor
    Cinzento seixo
  • Código RAL
    7032
  • Mate­rial
    Aço

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

REACH declaration UX623 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UX623 (english)
PDF
103,84 kB

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    FX018 - Grupo base/topo l.400 p.400
    FX018
    Grupo base/topo l.400 p.400
    Preço
    212,74 €
    / Uni. *
    212,74 €
    / Uni. *
  • 2
    FX020 - Grupo base/topo l.400 p.600
    FX020
    Grupo base/topo l.400 p.600
    Preço
    219,83 €
    / Uni. *
    219,83 €
    / Uni. *
  • 3
    FX022 - Grupo base/topo l.400 p.800
    FX022
    Grupo base/topo l.400 p.800
    Preço
    246,08 €
    / Uni. *
    246,08 €
    / Uni. *
  • 4
    FX024 - Grupo base/topo l.1000 p.400
    FX024
    Grupo base/topo l.1000 p.400
    Preço
    269,50 €
    / Uni. *
    269,50 €
    / Uni. *
  • 5
    FX025 - Grupo base/topo l.600 p.400
    FX025
    Grupo base/topo l.600 p.400
    Preço
    220,73 €
    / Uni. *
    220,73 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A