Porta modular IP40 1x36M a.200 l.800 UX485
EAN
3250610682784
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
93,44 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
5 produtos disponíveis
Características técnicas
Dimensões
-
Altura340 mm
-
Largura820 mm
-
Profundidade40 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta interior
Materiais
-
Código RAL7035
-
CorCinzento-claro
-
MaterialAço
-
TratamentoRevestido a pó
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Índice de proteção IPIP55
Equipamento
-
Número de filas1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto UX485
Porta modular IP40 1x36M a.200 l.800
PDF
Mais transferências