The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UX455
    EAN
    3250610682647
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Porta modular opaca a.1000 l.600 UX455

    Preço
    103,56 €
    / Uni. *
    103,56 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta modular opaca a.1000 l.600

    UX455

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      610 mm
    • Largura
      1010 mm
    • Profun­di­dade
      25 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta parcial
    Mate­riais
    • Código RAL
      7035
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Cor do produto
      Cinzen­to-­claro
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP54
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      3

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX455
    PDF
    Relatório de RoHS UX455
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UX455 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UX455

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UX455 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UX455

      Porta modular opaca a.1000 l.600

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A