Travessa equip. lig. paraf. terra l.500 UT92B

EAN
3250616301115
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
27,85 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    60 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    500 mm
  • Comprimento
    250 mm
  • Largura produto instalado
    120 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Verde
  • Transparente
    Não
Ligação
  • Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação
    (2x) 1x25+11x16+13x10mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA