Travessa equip. lig. ráp. terra l.250 UT91S

EAN
3250616302358
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
20,28 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Largura produto instalado
    30 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.025 kg
  • Material
    ESPECIAL
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA