Travessa p/união de mont. l.500 UT12PN

EAN
3250616301672
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
29,52 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    20 mm
  • Altura produto instalado
    77 mm
  • Comprimento
    500 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    ESPECIAL
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA