Jogo 2 montantes univ. a.600 UN04A

EAN
3250616240032
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
31,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    597 mm
  • Altura produto instalado
    18 mm
  • Comprimento
    600 mm
  • Largura produto instalado
    26.2 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA