Jogo 2 montantes univ. a.450 UN03A

EAN
3250616240025
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
28,34 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    447 mm
  • Altura produto instalado
    18 mm
  • Comprimento
    450 mm
  • Largura produto instalado
    26.2 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA