Barra de cobre perf. M6 30x5 l.880 UM30A2

EAN
3250616365995
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
90,33 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    30 mm
  • Largura produto instalado
    900 mm
  • Comprimento do barramento
    30 mm
  • Largura das barras de barramento
    5 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    67 W
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    cobre
  • Tipo de tratamento da superficie
    ESPECIAL
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA