União para Calhas 28X190 UKS190280

EAN
4012002239100
Quantidade
20 PCEs
Grupo
11
6,68 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Módulos
    Ligação à terra
Dimensões
  • Altura da calha
    28 mm
  • Comprimento
    59 mm
  • Largura da calha
    190 mm
  • Medida A
    28 mm
  • Medida B
    190 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Grupo material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Homologações
    EN50085-2-2
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA