União Caixa-Calha 38X190 UKB190380

EAN
4012002238660
Quantidade
20 PCEs
Grupo
11
6,36 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Módulos
    Saída de conector
Dimensões
  • Altura da calha
    38 mm
  • Comprimento
    59 mm
  • Largura da calha
    190 mm
  • Medida A
    38 mm
  • Medida B
    190 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Grupo material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Homologações
    EN50085-2-2
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA