Unid. p/int. HA 400A a.450 l.500 UK32T1

EAN
3250616210622
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
125,37 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Corrente nominal
    630 A
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA