The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
  • Kits universo e aces­só­rios
  • UK31LH34M
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Unid. P630 mot. a.450 l.250 UK31LH34M

EAN
3250616211445
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
103,18 €
/ Uni. *
103,18 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Unid. P630 mot. a.450 l.250

UK31LH34M

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Iden­ti­fi­cação
  • JE001

    Etiqueta p/identif., de circuitos 10M

    2,74 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    450 mm
  • Largura
    250 mm
  • Profun­di­dade
    110 mm
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    630 A
Conteúdo forne­cido
  • Com cober­tura
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UK31LH34M
PDF
Hager Relatório de RoHS UK31LH34M
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UK31LH34M | Hager Portugal

    Descarregar imagem UK31LH34M

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UK31LH34M | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UK31LH34M

    Unid. P630 mot. a.450 l.250

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mais transferências

Peças de substituição

Ver mais

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    UZ52A1 - Calha perfur. horiz. 30x80mm l.500
    UZ52A1
    Calha perfur. horiz. 30x80mm l.500
    Preço
    15,51 €
    / Uni. *
    15,51 €
    / Uni. *
  • 2
    UZ51A1 - Calha perfur. horiz. 30x80mm l.250
    UZ51A1
    Calha perfur. horiz. 30x80mm l.250
    Preço
    11,73 €
    / Uni. *
    11,73 €
    / Uni. *
  • 3
    UK42T1 - Unid. p/int. HA 630A a.600 l.500
    UK42T1
    Unid. p/int. HA 630A a.600 l.500
    Preço
    124,71 €
    / Uni. *
    124,71 €
    / Uni. *
  • 4
    UK21S1 - Unid. p/int. HA 250A a.300 l.250
    UK21S1
    Unid. p/int. HA 250A a.300 l.250
    Preço
    66,60 €
    / Uni. *
    66,60 €
    / Uni. *
  • 5
    UK21R1 - Unid. p/int. HA 125-160A a.300 l.250
    UK21R1
    Unid. p/int. HA 125-160A a.300 l.250
    Preço
    58,14 €
    / Uni. *
    58,14 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A