Unid. P250 dif. a.450 l.250 UK31LH1F

EAN
3250616211377
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
117,56 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA