The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • UK31B4

Unid. x250 dif. a.450 l.250 UK31B4

EAN
3250616210998
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Produtos complementares:

UK31LH1F

Unid. x250 dif. a.450 l.250

UK31B4

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Iden­ti­fi­cação
  • JE001

    Etiqueta p/identif., de circuitos 10M

    3,01 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    450 mm
  • Largura
    250 mm
  • Profun­di­dade
    125 mm
Equi­pa­mento
  • Número de calhas
    0
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    250 A
Conteúdo forne­cido
  • Com cober­tura
    Sim
Mate­riais
  • Código RAL
    9010

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration UK31B4
PDF
Hager Relatório de RoHS UK31B4
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UK31B4 | Hager Portugal

    Descarregar imagem UK31B4

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UK31B4 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UK31B4

    Unid. x250 dif. a.450 l.250

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-20 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-20 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mais transferências

Peças de substituição

Ver mais

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A