Unid. P250 mot. (x2) a.300 l.500 UK22LH1M

EAN
3250616211391
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
93,42 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    2
  • Quantidade de secção em largura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA