The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Kits universo e aces­só­rios
    • UG22F1
    EAN
    3250616170087
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Kits universo e aces­só­rios

    Unidade para DCP + 2x10M a.300 l.500 UG22F1

    Preço
    126,52 €
    / Uni. *
    126,52 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Unidade para DCP + 2x10M a.300 l.500

    UG22F1

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      300 mm
    • Largura
      500 mm
    • Profun­di­dade
      115 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UG22F1
    PDF
    Relatório de RoHS UG22F1
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UG22F1 | Hager Portugal

      Imagem do produto UG22F1

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UG22F1 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UG22F1

      Unidade para DCP + 2x10M a.300 l.500

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2014-03-17 | Hager Portugal

      Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2014-03-17

      PDF
      2,85 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      K160F - Barramento 1x25+16x16+61x10 sem base
      K160F
      Barramento 1x25+16x16+61x10 sem base
      Preço
      55,97 €
      / Uni. *
      55,97 €
      / Uni. *
    • 2
      K159 - Barramento 1x25+8x16+29x10 sem base
      K159
      Barramento 1x25+8x16+29x10 sem base
      Preço
      33,25 €
      / Uni. *
      33,25 €
      / Uni. *
    • 3
      UT91B - Travessa equip. lig. paraf. terra l.250
      UT91B
      Travessa equip. lig. paraf. terra l.250
      Preço
      17,26 €
      / Uni. *
      17,26 €
      / Uni. *
    • 4
      UT92B - Travessa equip. ligadores paraf. terra largura 500
      UT92B
      Travessa equip. lig. paraf. terra l.500
      Preço
      28,77 €
      / Uni. *
      28,77 €
      / Uni. *
    • 5
      UZ06A1 - Parafuso substituição para tampas FW/Univ.
      UZ06A1
      Parafuso substituição para tampas FW/Univ.
      Preço
      1,48 €
      / Uni. *
      1,48 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A