The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UDKQ12E15
    EAN
    4012740029643
    Quantidade
    1 Uni.

    Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 24M Rev.15mm UDKQ12E15

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 24M Rev.15mm

    UDKQ12E15

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Com estru­tura de proteção para pavi­mento
      Não
    • Com ranhura para pavi­mento
      Sim
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      95 mm
    • Largura incor­po­rada
      250 mm
    • Compri­mento para embutir
      250 mm
    • Compri­mento
      244 mm
    • Largura
      244 mm
    • Espes­sura do rebaixo do tapete
      15 mm
    Instru­ções
    • Manu­tenção do piso
      Seco
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável, Aço
    • Cor
      Aço inoxi­dável
    Condi­ções de utili­zação
    • Carga vertical apli­cada em grande área de super­fície (carga pesada)
      5 kN
    • Carga vertical apli­cada em pequena área de super­fície
      3 kN
    Tampa, porta
    • Mate­rial da cober­tura
      Aço inoxi­dável
    • Tipo de tampa
      Solto
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para montagem embu­tida no chão
      Sim
    • Adequado para insta­lação em piso elevado
      Sim
    • Adequado para limpeza húmida
      Não
    • Adequado para canal de subsolo
      Não
    Forma
    • Forma
      Quadrado
    Texto
    • Saída de cabo
      Com saída de cabo na tampa
    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      28
    • Número de dispo­si­tivos insta­lá­veis com 45x45mm
      0
    • Número de suportes de dados/­mul­ti­média insta­lá­veis
      0
    • Número de dispo­si­tivos FLF insta­lá­veis tamanho 1
      0
    • Número de caixas de dispo­si­tivos insta­lá­veis
      0
    Equi­pa­mento
    • Número de tomadas SCHUKO
      8
    • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
      6
    • Número de caixas de dispo­si­tivos
      3
    • Número de dispo­si­tivos com 45x45mm
      8
    • Número de suportes de dados/­mul­ti­média
      3
    • Número de módulos de dados
      0
    • Número de tomadas BS1363
      0
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
      IP30

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration UDKQ12E15
    PDF
    Relatório de RoHS UDKQ12E15
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UDKQ12E15 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UDKQ12E15

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UDKQ12E15 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UDKQ12E15

      Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 24M Rev.15mm

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2022-10-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2022-10-10

      PDF
      22,73 MB
    • Técnico (produto único)

      Imagem Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Portugal

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Imagem Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Portugal

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagem Floor installation systems - Protection class | Hager Portugal

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Ficheiros DXF

      Imagem Ficheiros DXF International 2023-01-19 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2023-01-19

      DXF
      346,42 kB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      4,95 MB
    • Product Drawing

      Imagem Product drawing | Hager Portugal

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-19

      PDF
      90,30 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A