The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Calhas Técnicas
  • Sistema de caixas de chão
  • Caixas de chão e tampas de encas­trar
  • UDKQ069005
  • Calhas Técnicas

Caixa+Tampa Quadr. Sol. Compl. 12M Preta UDKQ069005

EAN
4012740031509
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
280,35 €
/ Uni. *
280,35 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Caixa+Tampa Quadr. Sol. Compl. 12M Preta

UDKQ069005

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Com estru­tura de proteção para pavi­mento
    Sim
  • Com ranhura para pavi­mento
    Sim
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    95 mm
  • Largura incor­po­rada
    204 mm
  • Compri­mento para embutir
    204 mm
  • Compri­mento
    220 mm
  • Largura
    220 mm
  • Espes­sura do rebaixo do tapete
    5 mm
Confi­gu­ração
  • Tamanho da insta­lação (ins­ta­la­ções sob o piso)
    Q06
Insta­lação / montagem
  • Adequado para montagem em soalho de cavi­dade
    Sim
  • Adequado para insta­lação em betão
    Sim
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não
  • Adequado para insta­lação em piso elevado
    Sim
  • Adequado para limpeza húmida
    Não
Instru­ções
  • Manu­tenção do piso
    Seco
Mate­riais
  • Mate­rial
    Poli­a­mida (PA), Aço
  • Cor
    Preto
  • Código RAL
    9005
  • AT_Ver­ti­cal­Lo­a­dLar­ge­Sur­face
    5 kN
  • AT_Ver­ti­cal­Lo­adS­mall­Sur­face
    3 kN
Tampa, porta
  • Mate­rial da cober­tura
    Poli­a­mida (PA)
  • Tipo de tampa
    Solto
Funções
  • Adequado para canal de subsolo
    Não
Forma
  • Forma
    Quadrado
Textos
  • Saída do cabo
    Com saída de cabo na tampa
Liga­ções
  • Número de entradas de condu­tores
    28
  • Número de tomadas SCHUKO
    3
Equi­pa­mento
  • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
    3
  • Número de caixas de saída
    2
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK10
  • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
    IP30

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration UDKQ069005
PDF
Hager Relatório de RoHS UDKQ069005
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UDKQ069005 | Hager Portugal

    Descarregar imagem UDKQ069005

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UDKQ069005 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UDKQ069005

    Caixa+Tampa Quadr. Sol. Compl. 12M Preta

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2022-10-10 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2022-10-10

    PDF
    22,73 MB
  • Técnico (produto único)

    Imagem Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Portugal

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Imagem Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Portugal

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Imagem Floor installation systems - Protection class | Hager Portugal

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Manual

    Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    GTVR300 - Suporte de aparelhagem para 6 módulos
    GTVR300
    Suporte de aparelhagem para 6 módulos
    Preço
    8,15 €
    / Uni. *
    8,15 €
    / Uni. *
  • 2
    BSM012 - Suporte Tipo 01 19,3x14,8 duplo
    BSM012
    Suporte Tipo 01 19, 3x14, 8 duplo
    Preço
    9,43 €
    / Uni. *
    9,43 €
    / Uni. *
  • 3
    BSM301 - Suporte Tipo 030 12,8x21 simples
    BSM301
    Suporte Tipo 030 12, 8x21 simples
    Preço
    9,43 €
    / Uni. *
    9,43 €
    / Uni. *
  • 4
    GBMAR5045 - Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas
    GBMAR5045
    Adaptador 50x50 - 45x45 p/tampas finas
    Preço
    2,43 €
    / Uni. *
    2,43 €
    / Uni. *
  • 5
    GTVR400 - Suporte de aparelhagem para 8 módulos
    GTVR400
    Suporte de aparelhagem para 8 módulos
    Preço
    10,83 €
    / Uni. *
    10,83 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A