The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • UDKPQ06E

Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 12M Rev.23mm UDKPQ06E

EAN
4012002247426
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 12M Rev.23mm

UDKPQ06E

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Com estru­tura de proteção para pavi­mento
    Não
  • Com ranhura para pavi­mento
    Sim
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    105 mm
  • Largura incor­po­rada
    200 mm
  • Compri­mento para embutir
    200 mm
  • Compri­mento
    217 mm
  • Largura
    200 mm
  • Espes­sura do rebaixo do tapete
    23 mm
Confi­gu­ração
  • Tamanho da insta­lação (ins­ta­la­ções sob o piso)
    Q06
Insta­lação / montagem
  • Adequado para montagem em soalho de cavi­dade
    Sim
  • Adequado para insta­lação em betão
    Sim
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não
  • Adequado para insta­lação em piso elevado
    Sim
  • Adequado para limpeza húmida
    Não
Instru­ções
  • Manu­tenção do piso
    Seco
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço inoxi­dável
  • Cor
    Aço inoxi­dável
  • AT_Ver­ti­cal­Lo­a­dLar­ge­Sur­face
    3 kN
  • AT_Ver­ti­cal­Lo­adS­mall­Sur­face
    1,5 kN
Funções
  • Adequado para canal de subsolo
    Sim
Forma
  • Forma
    Quadrado
Textos
  • Saída do cabo
    Com saída de cabo na tampa
Liga­ções
  • Número de entradas de condu­tores
    1
  • Número de tomadas SCHUKO
    6
Equi­pa­mento
  • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
    6
  • Número de caixas de saída
    2
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
    IP30

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UDKPQ06E | Hager Portugal

    Descarregar imagem UDKPQ06E

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UDKPQ06E | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UDKPQ06E

    Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 12M Rev.23mm

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2020-01-01

    PDF
    377,69 kB
  • Brochura

    Imagem HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO | Hager Portugal

    HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO

    Brochura pt-PT 2024-08-23

    PDF
    7,76 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Portugal

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Declaração de conformidade International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A