The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UDKPQ069005
    EAN
    4012002247419
    Quantidade
    1 Uni.

    Caixa+Tampa Quadr. Sol. Compl. 12M Preta UDKPQ069005

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Caixa+Tampa Quadr. Sol. Compl. 12M Preta

    UDKPQ069005

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Com estru­tura de proteção para pavi­mento
      Sim
    • Com ranhura para pavi­mento
      Sim
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      95 mm
    • Largura incor­po­rada
      200 mm
    • Compri­mento para embutir
      200 mm
    • Compri­mento
      219 mm
    • Largura
      219 mm
    • Espes­sura do rebaixo do tapete
      5 mm
    Confi­gu­ração
    • Tamanho da insta­lação (ins­ta­la­ções sob o piso)
      Q06
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para montagem em soalho de cavi­dade
      Sim
    • Adequado para insta­lação em betão
      Sim
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Adequado para insta­lação em piso elevado
      Sim
    • Adequado para limpeza húmida
      Não
    Instru­ções
    • Manu­tenção do piso
      Seco
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • AT_Ver­ti­cal­Lo­adS­mall­Sur­face
      1,5 kN
    Tampa, porta
    • Mate­rial da cober­tura
      Poli­a­mida (PA)
    Funções
    • Adequado para canal de subsolo
      Sim
    Forma
    • Forma
      Quadrado
    Texto
    • Saída do cabo
      Com saída de cabo na tampa
    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      1
    • Número de tomadas SCHUKO
      6
    Equi­pa­mento
    • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
      6
    • Número de caixas de saída
      2
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
      IP30

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration UDKPQ069005
    PDF
    Relatório de RoHS UDKPQ069005
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UDKPQ069005 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UDKPQ069005

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UDKPQ069005 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UDKPQ069005

      Caixa+Tampa Quadr. Sol. Compl. 12M Preta

      PDF
    • Brochura

      Imagem HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO | Hager Portugal

      HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2022-10-25 | Hager Portugal

      STEP files International 2022-10-25

      STP
      16,23 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Portugal

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaração de conformidade International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Imagem EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A