Unid. c/tampa opaca a.600 l.500 UD42F1

EAN
3250616141728
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
85,45 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura produto instalado
    600 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA