Unid. c/plat. tampa transp. a.450 l.250 UD31C2
EAN
3250616142053
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
97,53 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade de montagem125 mm
-
Profundidade produto instalado110 mm
-
Altura produto instalado450 mm
-
Largura produto instalado250 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmatéria plástica
Elementos fornecidos
-
withcoverSim
Equipamento
-
N° de filas3
-
Nº de passos em altura6
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF565 KBDeclaration
PDF675 KBDeclaration
PDF676 KBDeclaration
PDF530 KBDeclaration
PDF724 KBDeclaration
PDF691 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências