Unid. c/platina lisa a.450 l.250 UD31C1

EAN
3250616141438
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
92,89 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    125 mm
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • N° de filas
    3
  • Nº de passos em altura
    6
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA