The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
  • Kits universo e aces­só­rios
  • UD31B6
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Unid. p/mod. 3x10M c/calha a.450 l.250 UD31B6

EAN
3250616143135
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
111,17 €
/ Uni. *
111,17 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Unid. p/mod. 3x10M c/calha a.450 l.250

UD31B6

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    450 mm
  • Largura
    250 mm
  • Profun­di­dade
    125 mm
Equi­pa­mento
  • Número de filas
    3
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    30
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP30
Mate­riais
  • Código RAL
    9010

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UD31B6
PDF
Hager Relatório de RoHS UD31B6
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UD31B6 | Hager Portugal

    Descarregar imagem UD31B6

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UD31B6 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UD31B6

    Unid. p/mod. 3x10M c/calha a.450 l.250

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-20 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-20 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    UZ24MP - Platina metálica fixa a.1800 l.1000
    UZ24MP
    Platina metálica fixa a.1800 l.1000
    Preço
    189,34 €
    / Uni. *
    189,34 €
    / Uni. *
  • 2
    UZ22MP - Platina metálica fixa a.1800 l.500
    UZ22MP
    Platina metálica fixa a.1800 l.500
    Preço
    127,55 €
    / Uni. *
    127,55 €
    / Uni. *
  • 3
    UZ23MP - Platina metálica fixa a.1800 l.750
    UZ23MP
    Platina metálica fixa a.1800 l.750
    Preço
    158,42 €
    / Uni. *
    158,42 €
    / Uni. *
  • 4
    UZ21MP - Platina metálica fixa a.1800 l.250
    UZ21MP
    Platina metálica fixa a.1800 l.250
    Preço
    96,63 €
    / Uni. *
    96,63 €
    / Uni. *
  • 5
    UZ25MP - Platina metálica fixa a.1800 l.1250
    UZ25MP
    Platina metálica fixa a.1800 l.1250
    Preço
    220,25 €
    / Uni. *
    220,25 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A