Unid. c/platina lisa a.150 l.250 UD11C1

EAN
3250616141377
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
47,68 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • N° de filas
    1
  • Nº de passos em altura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA