The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • UC964

Platina metálica perf. a.600 l.500 UC964

EAN
3250616139640
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Platina metálica perf. a.600 l.500

UC964

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    600 mm
  • Largura
    500 mm
  • Profun­di­dade
    125 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration UC964
PDF
Hager Relatório de RoHS UC964
PDF

Documentos

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UC964 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UC964

    Platina metálica perf. a.600 l.500

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    300,14 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    310,01 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A