![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Barra de alumínio 1600A l.1770 UC918160AL
EAN
3250616375758
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
228,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
FlexívelNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal1600 A
Dimensões
-
Altura produto instalado100 mm
-
Comprimento1800 mm
-
Largura produto instalado1770 mm
-
Comprimento do barramento100 mm
-
Largura das barras de barramento18 mm
-
busbardistance70 mm
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialAlumínio
-
Tipo de tratamento da superficieantracite
Cabo
-
Máxima secção de ligação1600 mm²
Padrões
-
HomologaçõesEN 61439-1/-2
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para UC918160AL
PDF22 MBInstruções de montagem para UC918160AL
PDF5 MB -
Declaração de conformidade
PDF348 KBPDF380 KBPDF360 KBPDF393 KBDeclaration
PDF335 KBDeclaration
PDF377 KBDeclaration
PDF314 KBDeclaration
PDF726 KBDeclaration
PDF275 KBDeclaration
PDF343 KBDeclaration
PDF355 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências