Barra de cobre perf. M6 20x5 l.1000 UC832

EAN
3250616138322
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
Preço
51,90 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexível
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    5 mm
  • Comprimento
    1000 mm
  • Largura produto instalado
    1000 mm
  • Comprimento do barramento
    5 mm
  • Largura das barras de barramento
    20 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    4
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA