Protecção transp. a.990 l.221 p/UC826 UC828

EAN
3250616138285
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
37,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    1000 mm
  • Altura produto instalado
    212 mm
  • Largura produto instalado
    210 mm
Comprimento
  • Comprimento máximo
    990
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA