Apoio tripolar p/barras 630/1600A UC822

EAN
3250616138223
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
27,38 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    1600 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    20 mm
  • Altura produto instalado
    43 mm
  • Comprimento
    330 mm
  • Largura produto instalado
    170 mm
  • busbardistance
    60 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA