The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
    • quadro evo - equi­pa­mento de distri­buição de energia
    • UC666HA
    EAN
    3250616379213
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro evo - equi­pa­mento de distri­buição de energia

    Kit para interruptor HA 800-1600A a.600 l.600 UC666HA

    Preço
    156,98 €
    / Uni. *
    156,98 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Kit para interruptor HA 800-1600A a.600 l.600

    UC666HA

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      600 mm
    • Largura
      600 mm
    • Profun­di­dade
      196 mm
    • Número de unidades
      1
    Equi­pa­mento
    • Quan­ti­dade de filas
      0
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Código RAL
      9010
    • Cor do produto
      Branco
    Tampa, porta
    • Porta/­tampa do armário
      Tampa
    Apenas para uso interno
    • Número de passos de 75 mm em altura por painel de distri­buição
      12
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      630 A

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC666HA
    PDF
    Relatório de RoHS UC666HA
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UC666HA | Hager Portugal

      Imagem do produto UC666HA

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UC666HA | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UC666HA

      Kit para interruptor HA 800-1600A a.600 l.600

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-11-29 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-11-29

      PDF
      5,23 MB
      Imagem Manual de instalação International 2023-03-23 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UC291 - Tampa rebaixada a.300 l.600
      UC291
      Tampa rebaixada a.300 l.600
      Preço
      63,75 €
      / Uni. *
      63,75 €
      / Uni. *
    • 2
      UC237 - Tampa opaca a.800 l.600
      UC237
      Tampa opaca a.800 l.600
      Preço
      80,08 €
      / Uni. *
      80,08 €
      / Uni. *
    • 3
      UC247 - Tampa opaca a.800 l.800
      UC247
      Tampa opaca a.800 l.800
      Preço
      95,09 €
      / Uni. *
      95,09 €
      / Uni. *
    • 4
      UC227 - Tampa opaca a.800 l.350
      UC227
      Tampa opaca a.800 l.350
      Preço
      45,09 €
      / Uni. *
      45,09 €
      / Uni. *
    • 5
      UC292 - Tampa rebaixada a.400 l.600
      UC292
      Tampa rebaixada a.400 l.600
      Preço
      76,62 €
      / Uni. *
      76,62 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A