The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • UC6030FMD

Segreg. modular a.300 l.600 UC6030FMD

EAN
3250616380608
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Segreg. modular a.300 l.600

UC6030FMD

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    300 mm
  • Largura
    600 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration UC6030FMD
PDF
Hager Relatório de RoHS UC6030FMD
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UC6030FMD | Hager Portugal

    Descarregar imagem UC6030FMD

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UC6030FMD | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UC6030FMD

    Segreg. modular a.300 l.600

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2025-02-12 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2025-02-12

    PDF
    5,76 MB
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2023-03-21 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2023-03-21

    PDF
    6,26 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A