The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UC500SB
    EAN
    3250610133231
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Apoio para barramento alumínio 630A l.500 Q4 /Q5 UC500SB

    Preço
    25,91 €
    / Uni. *
    25,91 €
    / Uni. *
    Disponibilidade e preço sob consulta

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Apoio para barramento alumínio 630A l.500 Q4 /Q5

    UC500SB

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    UC000BB
    UC000BB
    Jogo 4 apoios isolantes para barras
    57,28 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      500 mm
    • Largura
      500 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Zinco
    • Mate­rial
      Metal

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC500SB
    PDF
    RoHS report UC500SB
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UC500SB | Hager Portugal

      Descarregar imagem UC500SB

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UC500SB | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UC500SB

      Apoio para barramento alumínio 630A l.500 Q4 /Q5

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A