![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Kit vert. disj. h1000 a.600 l.600 UC350H
EAN
3250616133396
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
134,21 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado200 mm
-
Altura produto instalado600 mm
-
Largura produto instalado600 mm
Equipamento
-
Número de unidades1
-
Quantidade de secção em largura2
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse II
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF529 KBDeclaration
PDF474 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências