The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • UC320H

Kit vert. disj. x250-h250 a.300 l.350 UC320H

EAN
3250616133051
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
66,19 €
/ Uni. *
66,19 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Kit vert. disj. x250-h250 a.300 l.350

UC320H

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • UC268

    Jogo 2 dobradiças p/tampas

    6,04 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    300 mm
  • Largura
    350 mm
  • Profun­di­dade
    200 mm
Mate­riais
  • Código RAL
    9010

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration UC320H
PDF
Hager Relatório de RoHS UC320H
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem UC320H | Hager Portugal

    Descarregar imagem UC320H

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto UC320H | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto UC320H

    Kit vert. disj. x250-h250 a.300 l.350

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2013-11-19 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2013-11-19

    PDF
    2,76 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    300,14 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    310,01 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A