![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Kit p/int. HA 800-1600A a.600 l.800 UC271
EAN
3250616132719
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado200 mm
-
Altura produto instalado600 mm
-
Largura produto instalado800 mm
Equipamento
-
Número de unidades1
-
Quantidade de secção em largura3
-
AcessoriávelSim
-
Nº de passos em altura24
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências