Tampa opaca a.75 l.800 UC240

EAN
3250616132405
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
25,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    185 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Largura produto instalado
    800 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 9010
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA